(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves - tipo caja acodada, de dos extremos, N0651/N0674

Llaves - tipo caja acodada, de dos extremos, N0651/N0674
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de doble punta
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 17+ù19, 17+ù21, 19+ù21, 19+ù22, 19+ù24, 21+ù23, 21+ù26, 22+ù24, 23+ù26, 24+ù27, 24 x 30, 26+ù32, 27+ù30, 30+ù32, 32+ù36, 32 x 35, 35+ù41, 36+ù41
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave acodada de extremo de caja doble, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N0651
N0674
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24317×194942411306516448-6579210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46836×414942411306745448-67491050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico