(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llaves - tipo caja acodada, de dos extremos

Llaves - tipo caja acodada, de dos extremos
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de doble punta
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù11, 12+ù13, 14+ù15, 16+ù17, 17+ù19, 18+ù19, 20+ù22, 21+ù22, 21+ù23, 24+ù26, 24+ù27, 25+ù28, 27+ù32, 30+ù32, 36+ù41, 6+ù7, 8+ù9
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto, artículo único
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave acodada de extremo de caja doble, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
630/8
630-12X13
630-14X15
630-17X19
630-21X23
630-24X26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido (elementos) Establecer contenido (mm) Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 / 16×17 / 18×19 / 21×22Establecer producto86×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×224000896026654439-44291,390/set
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22012×13Objeto unico-12×134000896026241439-4275127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24014×15Objeto unico-14×154000896026296439-4283160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26517×19Objeto unico-17×194000896026326439-4305237
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31521×23Objeto unico-21×234000896026388439-4348398
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33024×26Objeto unico-24×264000896026401439-4356463

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico