(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de engranaje de tipo conmutable (tipo combinado)

Llave de engranaje de tipo conmutable (tipo combinado)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Longitud total: 129,9, 143, 154,5, 168,6, 180,3, 193,2, 204,6, 218, 230,2, 242,2, 255, 268,3, 291,5, 32 mm, 333,1, 402,5, 425,8
· Tamaño del ancho de dos lados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,1 mm, 21, 22, 24, 32, 54 mm, 8, 9
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto, artículo único
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de engranajes de tipo conmutable (tipo combinado), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
606-8
606-10
606-12
606-19
606-21
606-22
606-24
606-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

129.986.84000896100941439-394531
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154.5107.64000896100965439-378350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.3128.54000896100989439-380580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

268.31911.54000896101054439-3872240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

291.52113.34000896151233439-3881355
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

291.52213.34000896151028439-3899350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

333.12414.84000896151011439-3902525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402.53017.34000896150991439-3929840

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 13 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico