(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerdas 3 filas - Cepillo de mano con mango de madera

Cerdas 3 filas - Cepillo de mano con mango de madera
  • Descuento por volumen

· Modelo: cepillo mango de madera
· Número de filas (Filas): 3
· Sección de cerdas (mm): 130
· Longitud de la cerda (mm): 25
· Longitud total (mm): 290

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
100031
103731
105431
107331
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Diámetro del cable
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de acero0.354017359078433442-4557117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cable de acero inoxidable0.354017359078396442-4573125
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre plateado de latón0.304017359078228442-4590120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cable de latón0.154017359144169442-4611124

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de mango de madera Número de líneas(Filas) 3 Plantando(mm) 130
Largo del pelo(mm) 25 Longitud total(mm) 290 Ancho(mm) 28
Características La forma del mango es fácil de agarrar y se adapta bien a las manos, y su especificación curva hace que la fuerza sea fácil de aplicar para que pueda usarse de manera eficiente en un amplio espacio. Aplicación Para eliminar el óxido, pulir y eliminar pintura sobre superficies anchas. Especificaciones Mango Curvo
Material de la manija Madera de haya

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico