(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo industrial para tazas

Cepillo industrial para tazas
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro mayor (mm): 75
· Diámetro del tornillo: M10 (P1.5)
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 12500
· Molinillo compatible: Para muela de 100 mm de diámetro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
423164
423364
423764
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Diámetro del cable
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Alambre de acero0.34017359356524442-5286220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable0.34017359356517442-5294214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alambre de acero chapado en latón0.254017359356500442-5308218

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 75 Diametro de hilo M10(P1.5)
Velocidad rotacional máxima(rpm) 12500 Amoladora compatible Para muela de 100 mm de diámetro Características Se utiliza material de alambre de alta calidad con este cepillo de copa para un trabajo de alta eficiencia en una superficie amplia. Este producto tiene una durabilidad excepcional y una larga vida útil.
Aplicación Para sitios de trabajo en la industria de la soldadura, la industria del acero, la industria de la construcción naval, etc. Para pulir acero y metales no ferrosos, eliminar rebabas de soldadura, escoria y óxido, quitar la pintura, acabados superficiales, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico