(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de instalación Calentador de aire caliente

Tipo de instalación Calentador de aire caliente

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PHS30N-2、PHS30-2
  • PHS100N-2
  • PHS25-2
  • Tipo de instalación Calentador de aire caliente
  • PHS50N-2
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Generador de aire caliente (montable)
· Rango de temperatura (°C): Temperatura normal~650
· Ventilador compatible: PHB202H
· Característica: Es pequeño y liviano. Ideal para calefacción puntual. Dispone de marcado CE.
· Solicitud: Calentamiento, secado, activación térmica, mecanizado de plástico, laminado, encogimiento, ablandamiento térmico, esterilización y descongelación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PHS25-2
PHS25N-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presencia de una función de ajuste de temperatura Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Disponible4949979560107334-2875
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

NA4949979560114334-2883

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Generador de aire caliente (tipo de instalación) Fuente de alimentación(V) Monofásico 200/230 Rango de temperatura(°C) Temperatura normal hasta 650
Capacidad(kW) 2.50(200V)/3.30(230V) Ancho(mm) 234 Profundidad(mm) 73
Altura(mm) 80 Diámetro del puerto de salida(mm) 43 Ventilador compatible PHB202H
Masa(g) 500 Características Es pequeño y ligero. Ideal para el calentamiento puntual. Tiene marcado CE. Aplicación Calefacción, secado, activación térmica, mecanizado de plástico, laminado, contracción, ablandamiento térmico, esterilización y descongelación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico