(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Práctico soplador de aire caliente - Boquilla estándar

Práctico soplador de aire caliente - Boquilla estándar
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Piezas para máquina de procesamiento de aire caliente.
· Diámetro de inserción (mm): 32
· Diámetro exterior de la salida de aire (mm): 8
· código ENE: 4949979560527
· Modelo compatible: Tipo PHW1, tipo PHW7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NST

Número de Parte
NST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Piezas de la máquina de procesamiento de aire caliente Modelo compatible Tipo PHW1, Tipo PHW7 Diámetro de inserción(mm) 32
Diámetro exterior de la salida de aire(mm) 8 Código JAN 4949979560527 Trusco Code 331-8249
Masa(g) 40 Aplicación Para soldadura de plásticos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NST de la serie Práctico soplador de aire caliente - Boquilla estándar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico