(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vibrador (motor de inducción trifásico de 2 polos)

Vibrador (motor de inducción trifásico de 2 polos)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Vibrador
· Característica: Dispositivo de oscilación de alto rendimiento. Durables, duraderos y con un mantenimiento sencillo. Tipo para todo clima.
· Solicitud: Para evitar el bloqueo de tolvas y tiradores.
· Motor: Motor de inducción trifásico de 2 polos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KEE-0.5-2C-200V
KEE-1-2C-200V
KEE-2-2C-200V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación
(W)
Fuerza centrífuga máxima a 50 Hz
(kN)
Fuerza centrífuga máxima a 60 Hz
(kN)
Corriente (A) 50 Hz 200 V Corriente (A) 60 Hz 200 V Corriente (A) 60 Hz 220 V Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

400.50.50.360.300.31453-91256500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7511.00.590.480.52453-91767500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15022.00.790.710.71453-92318500

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Vibrador Perno de montaje(mm) 8 Rodamiento Libre de aceite
Grado de protección para el recinto IP66 Características Dispositivo de oscilación de alto rendimiento. Duradero, duradero y con mantenimiento simple. Tipo para todo clima. Aplicación Para evitar el bloqueo de tolvas y tiradores.
Motor Motor de inducción trifásico de 2 polos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico