(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escala digital para prueba sin transacciones

Escala digital para prueba sin transacciones
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de bolsillo que es útil para llevar.
· Puede mostrar el peso sin contenedor ni bolsa.
· La pantalla de texto blanco simple, fácilmente visible, también se puede usar en lugares oscuros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

70163

Número de Parte
70163
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 200
Pantalla mínima(g) 0.1 Forma de placa de medida Plato cuadrado Compatible con batería de celda seca Disponible
Función de conexión a PC No (no se puede conectar) Función de conexión de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno
Tamaño del cuerpo principal(mm) 115×64×18 Temperatura de funcionamiento y rango de humedad(°C) 10-30 (Humedad 85% o menos) Monitor Pantalla LCD Altura de caracteres 13 mm Pantalla
Accesorio 100 g Peso / Caja para calibración Fuente de alimentación Pilas alcalinas AAA x 2 (con pilas de monitor) Apagado automático Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 70163 de la serie Escala digital para prueba sin transacciones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico