(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
6-4029-03
tipo de producto | Cinta de aluminio / papel de aluminio | Color | Plata | Ancho(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud(m) | 50 | Espesor(mm) | 0.05 | Tipo | estera |
Temperatura, resistente al calor(°C) | -5 a +50 | Nombre del producto del fabricante | Cinta de aluminio AH-132 | Modelo del fabricante | AH-132 |
Espesor de la cinta(mm) | 0.05 | Cantidad de contenido | 1 rollo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6-4029-03 de la serie Cinta de aluminio 50 mm x 50 m.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente