(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinta adhesiva Chukoh Flow ®

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-8309-01

Número de Parte
2-8309-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 rollo

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cinta de laboratorio Color Marfil Ancho(mm) 50
Longitud(m) 10 Espesor(mm) 0.08 Temperatura, resistente al calor(°C) Aproximadamente 200 (superficie: 260, superficie adhesiva: 200)
Nombre del producto del fabricante Cinta Adhesiva ASF-110 0.08x50 Características Una cinta basada en cinta rasgada de PTFE que ha sido sometida a un procesamiento de superficie único y recubierta con adhesivo de silicona sensible a la presión. Cantidad de contenido 1 rollo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2-8309-01 de la serie Cinta adhesiva Chukoh Flow ®.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico