(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja de hule de silicona

Hoja de hule de silicona
  • Descuento por volumen

Material de lámina de caucho de silicona para uso en experimentos que tiene excelente resistencia al calor, al frío, a productos químicos y al aceite.
[Características]
· Tiene excelente resistencia al calor (200°C), resistencia al frío (-50°C), resistencia química y resistencia al aceite.
· Tiene una dureza de tipo A50 (shore A).
· Color blanco translúcido, semitransparente y esterilizable en autoclave.
· Se entrega en bolsa de PE y no lleva film protector.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6-612-01

Número de Parte
6-612-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Hoja, lámina Material Hule de silicona Ancho(mm) 500
Longitud(mm) 500 Espesor(mm) 0.5 Nombre del producto del fabricante Lámina de caucho de silicona 0.5 t, 500 cuadrados
Cantidad 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6-612-01 de la serie Hoja de hule de silicona.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico