(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Junta tórica de goma flúor

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-3378-06
1-3378-07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno
(ø mm)
Nombre del producto del fabricante Modelo del fabricante Cantidad
1 Pieza(s)

26 Días o más

13.8Junta tórica de caucho flúor P-14P-141 pieza
1 Pieza(s)

8 Días o más

14.8Junta tórica de caucho flúor P-15P-151 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Sello Material Fluororesina Diámetro del cable(mm) φ2.4
Temperatura, resistente al calor(°C) 200 Material detallado Película de caucho flúor / PFA (resina de flúor) Especificaciones Cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos
Características Es excelente en flexibilidad, resistencia a la corrosión, limpieza y sellabilidad. Cantidad 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico