(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gato de laboratorio resistente a la carga 8–45 kg

Gato de laboratorio resistente a la carga 8–45 kg
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: gato de laboratorio
· Nota al pie: Es una carga estacionaria.
· Cantidad de contenido: 1 unidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6-448-12

Número de Parte
6-448-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Jacks de laboratorio Resistencia de carga(kg) 25 Rango de extensión / contracción(mm) 75~245
Tipo de detalles Método de perilla Panel superior x asiento(mm) 200X200 Nombre del producto del fabricante Jack de laboratorio 200X200 Tipo de perilla
Notas al pie Es una carga estacionaria. Material Panel superior / acero inoxidable (SUS312), perilla / plástico (baquelita), tornillo de eje / latón, otros / hierro Capacidad 1 unidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6-448-12 de la serie Gato de laboratorio resistente a la carga 8–45 kg.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico