(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro volumétrico Capacidad de vidrio duro (ml) 5–2000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6-231-02
6-231-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(ml)
Una gradación
(ml)
Altura
(mm)
Diámetro externo
(ø mm)
Tolerancia de volumen
(ml)
nombre del producto Accesorio Contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100.1180±514±0.2Cilindro volumétrico 10 ml (vidrio templado)-1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100010420±570±5.0Cilindro volumétrico 1 L (vidrio templado)Amortiguar1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cilindro volumétrico Material Vidrio duro Características Tiene un anillo que evita que gotee y ruede. El cojín es útil para prevenir la rotura.
Notas al pie Se pueden emitir certificados de trazabilidad y calibración (tarifa adicional). Contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico