(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vaso de PTFE Capacidad (ml) 50–2000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-9400-04

Número de Parte
1-9400-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Vaso / Vaso Medidor Capacidad(ml) 300 Material PTFE
Diámetro del cuerpo x altura(mm) φ80X106 nombre del producto Vaso de PTFE 300 ml Características Hecho de fluororesina que presenta una excelente resistencia química y resistencia al calor.
Detalles del material PTFE desnaturalizado (tetrafluoruro de etileno) Contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-9400-04 de la serie Vaso de PTFE Capacidad (ml) 50–2000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico