(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Scriber Gauge TVC-15ST/30ST

Scriber Gauge TVC-15ST/30ST
  • Descuento por volumen

· Valor mínimo de lectura (mm): 0.1
· Error instrumental (mm): ±0.1
· Material: Acero inoxidable
· Accesorio: Aguja para trazar lápiz
· Característica: Equipado con una cuchilla para afilar lápices con una punta de carburo, se puede utilizar inmediatamente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TVC-15ST
TVC-30ST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–150240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–300370

Cargando…

  1. 1

Información básica

Valor mínimo de lectura(mm) 0.1 Error instrumental(mm) ±0.1 Material Acero inoxidable
Accesorio Aguja para dibujar a lápiz Características Equipado con una cuchilla para afilar lápices con una punta de carburo, se puede utilizar de inmediato. Aplicación Con una escala vernier como base, es un indicador que puede usar el borde base de la escala para trazar anchos constantes, ya sea horizontalmente o en dirección perpendicular.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico