(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuba cuadrada de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4-5309-06

Número de Parte
4-5309-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto IVA / Bandeja Material Acero inoxidable Nombre del producto del fabricante Bandeja cuadrada de acero inoxidable 14 "
Modelo del fabricante 14" Dimensiones externas(mm) 347X247X20 Dimensiones base(mm) 325X225
Detalles del material Acero inoxidable (SUS430) Cantidad 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4-5309-06 de la serie Cuba cuadrada de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico