(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una maceta cuadrada apilable.
[Características]
· Fabricado en SUS34, que tiene una excelente resistencia a la corrosión y al óxido.
· Se pueden apilar macetas del mismo tamaño para un almacenamiento cómodo.
[Aplicaciones]
· Tienen una forma que permite guardarlos de forma ordenada, lo que los hace ideales como contenedores de almacenamiento en refrigeradores, etc.
· En la industria alimentaria, industria química y en instalaciones científicas en general.
· En cocinas e instalaciones de servicio de alimentos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
5-186-01 |
5-186-03 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable | Detalles del material | Cuerpo principal, tapa: acero inoxidable (SUS304) | Cantidad | 1 pieza |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente