(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo antiestático, longitud total (mm) 115–300

Cepillo antiestático, longitud total (mm) 115–300
  • Descuento por volumen

cantidad de contenido: 1 pieza
material de cerdas: Otros
Conductividad eléctrica: 1.3 × 104
Diámetro de fibra: 0.3
Material del cabello: Nylon 66 (Combinación de nailon 6 y negro de carbón conductor)
Modelo del Producto: Tipo de cepillo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cepillo antiestático, longitud total (mm) 115–300, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

9-5657-04

 
Número de Parte
9-5657-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de pincel Material para el cabello Otro Longitud total (mm) 180
Longitud del pelo (mm) 14 Ancho del cabello (mm) 35 Tipo Tipo curvo de bambú, pequeño
Diámetro de la fibra(mm) 0.3 Conductividad eléctrica(Ω · cm) 1.3X104 nombre del producto Cepillo antiestático STAC16 Bent Bamboo Grip (Pequeño)
Número de modelo del fabricante STAC16 Código JAN 4560237006306 Material para el cabello Nylon 66 (combinación de Nylon 6 y negro de carbón conductivo)
Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico