(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo antiestático, longitud total (mm) 130–300

Cepillo antiestático, longitud total (mm) 130–300
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Característica: Adecuado para uso con esquinas y detalles.
· Cantidad de contenido: 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2-8252-01
2-8252-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Longitud total (mm) Longitud del pelo (mm) Diámetro
(mm)
nombre del producto Número de modelo del fabricante Material para el cabello Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro22560φ25Cepillo de eliminación de electricidad estática de esquina - GrandeGrandeThunderon (R) + lana mixta de cabra1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Thunderon13040φ15Cepillo de eliminación de electricidad estática de esquina - Pequeño - Mango cortoPequeño (agarre corto)Thunderon1 pieza
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Longitud total (mm) Longitud del pelo (mm) Diámetro
(mm)
nombre del producto Número de modelo del fabricante Material para el cabello Cantidad de contenido

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de pincel Características Adecuado para usar con esquinas y detalles. Manejar el material Madera
Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico