(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cuchillas de repuesto para cortador extra grandes【10 piezas por paquete】

Cuchillas de repuesto para cortador extra grandes
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cuchillo cortador
· Tipo de parte: Cuchilla de repuesto
· Grosor de la hoja (mm): 0.7
· Escribe: Cuchilla de repuesto
· Cantidad/paquete (hoja): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LB-65BL

Número de Parte
LB-65BL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuchillo cortador Cuerpo principal, hoja de repuesto Cuchilla de repuesto Espesor de la hoja(mm) 0.7
Tipo de detalles Cuchilla de repuesto Cantidad / paquete(hoja) 10 Trusco Code 298-5080
Cuerpo principal conforme Cortador duro, Tipo H Sierra manual Tipo HS / Tipo HM / Tipo HK, GRI-H, Auto-Lock H Aluminist, Screwpro H Aluminist, Aluminist Magazine H, Aluminist H720 fin, H721fin Masa 170 g / paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LB-65BL de la serie Cuchillas de repuesto para cortador extra grandes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico