(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placa de pulido de carburo

Placa de pulido de carburo
  • Descuento por volumen

· Clasificación de pulido: Pulido
· Vertical: 100
· Horizontal: 70
· Tolerancia externa (mm): ±1.0
· Tolerancia de grosor (mm): 0 to +0.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G-KM10-100X70X1.0
G-KM10-100X70X1.5
G-KM10-100X70X2.0
G-KM10-100X70X2.5
G-KM10-100X70X3.0
G-KM10-100X70X3.5
G-KM10-100X70X4.0
G-KM10-100X70X4.5
G-KM10-100X70X5.0
G-KM10-100X70X6.0
G-KM10-100X70X7.0
G-KM10-100X70X8.0
G-KM10-100X70X9.0
G-KM10-100X70X10.0
G-KV30-100X70X1.0
G-KV30-100X70X1.5
G-KV30-100X70X2.0
G-KV30-100X70X2.5
G-KV30-100X70X3.0
G-KV30-100X70X3.5
G-KV30-100X70X4.0
G-KV30-100X70X4.5
G-KV30-100X70X5.0
G-KV30-100X70X6.0
G-KV30-100X70X7.0
G-KV30-100X70X8.0
G-KV30-100X70X9.0
G-KV30-100X70X10.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Espesor (T)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

KM101
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM101.5
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

KM102
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM102.5
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM103
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM103.5
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM104
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM104.5
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM105
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM106
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM107
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM108
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM109
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KM1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KV301
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KV301.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

KV302
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KV302.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KV303
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KV303.5
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KV304
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KV304.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KV305
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KV306
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KV307
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KV308
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KV309
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

KV3010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de pulido Pulido Vertical 100 Horizontal 70
Tolerancia Externa(mm) ±1.0 Tolerancia de grosor(mm) 0~+0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico