(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placa de escala de molino de carburo

Placa de escala de molino de carburo
  • Descuento por volumen

· Clasificación de pulido: Negro
· Vertical: 100
· Horizontal: 70
· Tolerancia externa (mm): ±1.0
· Tolerancia de grosor (mm): 0 to +0.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-KM10-100X70X1.0
B-KM10-100X70X1.5
B-KM10-100X70X2.0
B-KM10-100X70X2.5
B-KM10-100X70X3.0
B-KM10-100X70X3.5
B-KM10-100X70X4.0
B-KM10-100X70X4.5
B-KM10-100X70X5.0
B-KM10-100X70X6.0
B-KM10-100X70X7.0
B-KM10-100X70X8.0
B-KM10-100X70X9.0
B-KM10-100X70X10.0
B-KV30-100X70X1.0
B-KV30-100X70X1.5
B-KV30-100X70X2.0
B-KV30-100X70X2.5
B-KV30-100X70X3.0
B-KV30-100X70X3.5
B-KV30-100X70X4.0
B-KV30-100X70X4.5
B-KV30-100X70X5.0
B-KV30-100X70X7.0
B-KV30-100X70X8.0
B-KV30-100X70X9.0
B-KV30-100X70X10.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Espesor (T)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

KM101
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

KM101.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

KM102
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

KM102.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

KM103
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

KM103.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

KM104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

KM104.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

KM105
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

KM106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

KM107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

KM108
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

KM109
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

KM1010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

KV301
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

KV301.5
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

KV302
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

KV302.5
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

KV303
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

KV303.5
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

KV304
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

KV304.5
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

KV305
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

KV307
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

KV308
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

KV309
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

KV3010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de pulido Negro Vertical 100 Horizontal 70
Tolerancia Externa(mm) ±1.0 Tolerancia de grosor(mm) 0~+0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico