(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Material de soldadura (con fundente)【1-3 piezas por paquete】

Material de soldadura (con fundente)
  • Descuento por volumen

[Características]
Es un material de soldadura fuerte que facilita la unión de metales.
No contiene cadmio y es adecuado para una variedad de aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RZ-110
RZ-111
RZ-112
RZ-113
RZ-114
RZ-117
RZ-118
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Punto de fusion
(°C)
independiente
(N/mm 2 )
Tipo de detalles Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Material

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1745441Uso general: soldadura fuerte de plata con fundente4953571119007436-110526-

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

2580245Soldadura dura de aluminio con fundente4953571119014436-111323-

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.6735294Fósforo Cobre Soldado, con fundente4953571119021436-112123-

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2380245Soldadura de aluminio con fundente4953571119038436-113023-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1×10650441Material de soldadura de chapa con fundente4953571119045436-114823-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.8650441Soldadura de plata, incluye fundente para manualidades4953571119076436-115623-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.2780539Soldadura de plata de alta resistencia con fundente4953571119083436-116423Contiene 40% de plata

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Material de soldadura Longitud(mm) 300 Características Material de soldadura fuerte que puede unir fácilmente metales.
Aplicación Para diferentes soldaduras metálicas. Para soldar acero, latón, acero inoxidable, plata, cobre y diferentes metales.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico