(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo de punta: Adaptador
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portapuntas, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
053870
Tipo de punta | Adaptador | Diámetro del vástago(mm) | 6.35 | Longitud total(mm) | 77 |
---|---|---|---|---|---|
Producto único Conjunto de productos | Objeto unico | Presencia de imán en la punta de la cuchilla | Disponible | Si hay una función de doble extremo | NA |
Ángulo de inserción(mm) | 6.35 | Código JAN | 4013288017574 | Trusco Code | 437-1453 |
Masa(g) | 39.2 | Características | Un portapuntas universal. Tiene la función de "mandril de liberación rápida" que permite quitar fácilmente la broca. Equipado con un anillo magnético incorporado. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 053870 de la serie Soporte para puntas de destornillador - liberación rápida.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente