(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Portapuntas de destornillador - acero inoxidable, magnético

Portapuntas de destornillador - acero inoxidable, magnético
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Adaptador
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portapuntas de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
053457
053458
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

504013288017673437-142918.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1524013288036728437-143752.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Adaptador Diámetro del vástago(mm) 6.35 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible Si hay una función de doble extremo NA Ángulo de inserción(mm) 6.35
Características Portapuntas universal de acero inoxidable con imán incorporado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico