(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portapuntas de destornillador: compatible con vástago redondo/hexagonal, magnético, TMC-8

Portapuntas de destornillador: compatible con vástago redondo/hexagonal, magnético, TMC-8
  • Descuento por volumen

Puede ser magnetizado / desmagnetizado. Se puede utilizar con ejes redondos de hasta 8 mm y ejes hexagonales de hasta 6,35 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMC-8

Número de Parte
TMC-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tornillo de captura Longitud total(mm) 48 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible Si hay una función de doble extremo NA Código JAN 4989999276718
Trusco Code 449-9662 Masa 29 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMC-8 de la serie Portapuntas de destornillador: compatible con vástago redondo/hexagonal, magnético, TMC-8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico