(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador Bit Unilateral

Destornillador Bit Unilateral
  • Descuento por volumen

La aleación especial original se utiliza para ofrecer una excelente durabilidad. Ha sido fabricado con estricta precisión dimensional de acuerdo con el estándar JIS y el estándar JCIS, logrando un ajuste excepcional con tornillos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB16-2-65H

Número de Parte
TB16-2-65H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Phillips (+) diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 65
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Dureza H Número contenido en un paquete(ordenador personal.) 10
Diámetro del eje(mm) 4.5 Código JAN 4989999240566 Trusco Code 437-3707
Masa 11 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB16-2-65H de la serie Destornillador Bit Unilateral.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico