(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La aleación especial original se utiliza para ofrecer una excelente durabilidad. Ha sido fabricado con estricta precisión dimensional de acuerdo con el estándar JIS y el estándar JCIS, logrando un ajuste excepcional con tornillos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TB14-2-150X
La cantidad mínima para comprar es 10.
Tipo de punta | Phillips (+) | diámetro del vástago(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 150 | Producto único Conjunto de productos | Objeto unico |
Tamaño de la punta / Phillips (+) | Número 2 | Presencia de imán en la punta de la cuchilla | NA |
Si hay una función de doble extremo | Disponible | Dureza | X |
Número contenido en un paquete(ordenador personal.) | 10 | Trusco Code | 478-9342 |
Masa | 36 g | - | - |
Tipo de punta | Phillips (+) | diámetro del vástago(mm) | 6.35 | Longitud total(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Producto único Conjunto de productos | Objeto unico | Tamaño de la punta / Phillips (+) | Número 2 | Presencia de imán en la punta de la cuchilla | NA |
Si hay una función de doble extremo | Disponible | Dureza | X | Número contenido en un paquete(ordenador personal.) | 10 |
Trusco Code | 478-9342 | Masa | 36 g |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB14-2-150X de la serie Punta de destornillador Phillips - punta doble, TB-H/TBM-H.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente