(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tuerca de mano

Tuerca de mano
  • Descuento por volumen

Calafatea con fuerza las tuercas incluso en platos delgados que no permiten golpear o donde la mano no puede entrar por la parte posterior. Permite una instalación segura sin rayar el material base.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THN-456

Número de Parte
THN-456
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Remachadora de nueces Tamaño de tuerca compatible M4、M5、M6 Longitud total(mm) 270
Peso(g) 605 Código JAN 4989999081183 Trusco Code 273-5521
Accesorio Mandril de 5 mm y 6 mm (4 mm están unidos al cuerpo) Especificaciones Rango de uso de la tuerca: aluminio, acero Características Calafatea con fuerza las tuercas incluso en platos delgados que no permiten golpear o donde la mano no puede entrar por la parte posterior. Permite una instalación segura sin rayar el material base.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THN-456 de la serie Tuerca de mano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico