(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rebetter de mano

Rebetter de mano
  • Descuento por volumen

El remachador de mano insignia, que ofrece una excelente durabilidad y facilidad de uso. Coloque los alicates de punta larga incluidos para permitir el remachado incluso en ranuras estrechas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HR-2448

Número de Parte
HR-2448
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Remachador Longitud total(mm) 270 Peso(g) 560
Mandíbula de funcionamiento JS (pequeño) Código JAN 4989999081008 Trusco Code 217-0981
Accesorio Pieza de nariz larga: 6 x 10 mm (diámetro de remache aplicable 3,2 mm, 4 mm) Características El remachador de mano insignia, que ofrece una excelente durabilidad y facilidad de uso. Coloque los alicates de punta larga incluidos para permitir el remachado incluso en ranuras estrechas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HR-2448 de la serie Rebetter de mano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico