(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de prensado para conector BNC

Herramienta de prensado para conector BNC
  • Descuento por volumen

· código ENE: 4937897510335
· Longitud total (mm): 215
· Código Trusco: 366-5305
· Para terminal de engarce terminal BNC (3C) (mm2): 6.5
· Para terminal de engarzado terminal BNC (5C) (mm2): 9.2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LMJ-BNC-A

Número de Parte
LMJ-BNC-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 215 Para terminal de crimpado Terminal BNC (3C)((mm)2) 6.5 Para terminal de crimpado Terminal BNC (5C)((mm)2) 9.2
Código JAN 4937897510335 Trusco Code 366-5305 Masa(g) 550
Características El agarre es fácil de trabajar con una mano, fácil de sostener y evita la fatiga. Aplicación Se utiliza para sujetar al cable coaxial de enchufe BNC de Jefcom.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LMJ-BNC-A de la serie Herramienta de prensado para conector BNC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico