(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
La rueda giratoria utiliza un mecanismo de bloqueo de 2 vías para bloquear simultáneamente la rotación de las ruedas y la placa base. Se ha adoptado un riel deslizante con rodamiento de bolas para que los cajones se abran y cierren suavemente. El mecanismo de seguridad bloquea todos los cajones a la vez cuando todos los cajones están cerrados y las tapas bloqueadas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SKX3805
Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente | Caja de herramientas | Tipo de caja de herramientas | Caja de herramientas de acero | Color de la caja | Rojo |
---|---|---|---|---|---|
Masa(g) | 60000 | Dimensiones externas de la fachada(mm) | 680 | Profundidad de dimensiones externas(mm) | 460 |
Dimensiones exteriores Altura(mm) | 975 | Número de cajones | 5 | Código JAN | 4989433835723 |
Trusco Code | 439-0580 | Características | La rueda giratoria utiliza un mecanismo de bloqueo de 2 vías para bloquear simultáneamente la rotación de las ruedas y la placa base. Cuenta con un riel deslizante con cojinete de bolas que permite que los cajones se abran y se cierren suavemente. Cuenta con un "sistema de bloqueo de todos los cajones" para permitir que todos los cajones se bloqueen al mismo tiempo cerrando todos los cajones y activando el bloqueo. | Material del cuerpo principal | Acero |
Accesorio | Tapete superior: 1, Tapetes: 5, Particiones: 5, Llaves: 2 | Manejar el material | Acero | Tamaño del cajón(mm) | 580 x 405 x 60 (primera y segunda etapa) 580 x 405 x 135 (tercera y cuarta etapa) 580 x 405 x 210 (quinta etapa) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SKX3805 de la serie Gabinete de rodillos (tipo de 5 niveles).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente