(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de extracción de tornillos "Neji-Saurus GT"

Alicates de extracción de tornillos "Neji-Saurus GT"
  • Descuento por volumen

Una herramienta de rescate para "problemas de tornillo". Teniendo en cuenta el diseño, se ha adoptado el color original. Equipado con cuchillas para cortar fácilmente cables de cobre de ø1.2 mm. Agarra y quita tornillos triturados, tornillos oxidados y tornillos demasiado apretados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPZ-58

Número de Parte
TPZ-58
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 160
Con o sin resorte Disponible Espesor(mm) 8.5 Ancho de agarre(mm) 54
Ancho de la punta(mm) 17.5 Longitud de la punta(mm) 28 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Código JAN 4989999243994 Trusco Code 437-8229 Masa(g) 130
Características Una herramienta de rescate para "problemas de tornillo". Viene en colores originales para un mejor diseño. Equipado con cuchillas para cortar fácilmente cables de cobre de ø1.2 mm. Agarra y quita tornillos triturados, tornillos oxidados y tornillos demasiado apretados. Especificaciones Braguero compatible con resorte, tornillo de cabeza plana / pieza de sujeción: ø3-ø9.5, pieza de sujeción de la unidad principal: ø5.5 a ø10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPZ-58 de la serie Alicates de extracción de tornillos "Neji-Saurus GT".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico