(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Con las ranuras verticales y la pieza de sujeción modificadas, ahora se admiten tornillos de truss. Sujeta de forma segura los objetos en 3 puntos con forma de punta con excelente capacidad de sujeción y forma de diamante.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DS-215TZ
Número de Parte |
---|
DS-215TZ |
Cargando…
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Con o sin resorte | NA |
---|---|---|---|---|---|
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Características 1 | Con las ranuras verticales y la pieza de sujeción modificadas, ahora se admiten tornillos de truss. Sujeta de forma segura objetos con forma de punta con excelente capacidad de sujeción en 3 puntos con forma de diamante. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DS-215TZ de la serie Alicates de tornillo tipo braguero tipo diamante.
Número de Parte |
---|
DS-150TZ |
DS-175TZ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente