(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Destornillador dinamométrico (Hex Plus)

Destornillador dinamométrico (Hex Plus)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Agarre del conductor
  • Culata
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Preestablecido
· Precisión del par: 10
· Incluye función de embrague deslizante giratorio: No incluido
· Dirección de carga: Derecho
· Característica: El diseño de agarre especial proporciona un agarre fácil y un ajuste cómodo. La exclusiva estructura de contacto de superficie hexagonal-plus de Wera permite el uso prolongado de tornillos al no dañar la parte interna del orificio hexagonal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
027911
027912
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado opuesto
(mm)
Establecer par
(N · m)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.52.04013288096432436-1822124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.03.04013288096449436-1831121

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Preestablecido Con o sin función de ralentí NA Precisión de par (±%) 10
Longitud total (mm) 170 Dirección de carga Derecho Tipo de detalles Empuñadura de destornillador
Características El diseño de agarre especial proporciona un agarre fácil y un ajuste cómodo. La exclusiva estructura de contacto de superficie Hex-Plus de Wera permite el uso prolongado de los tornillos al no dañar la parte interna del orificio hexagonal. Aplicación Para inspección y apriete. Punta Hex Plus

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico