(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

ESD Torque Bit Holder

ESD Torque Bit Holder
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Broca para destornillador dinamométrico
· Longitud: 155
· Precisión del par: 6
· Incluye función de embrague deslizante giratorio: No incluido
· Dirección de carga: Derecho

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
074730
074731
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par (cN/m) Gradación mínima (cN · m) Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30-1200.054013288106964434-9326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120-3000.14013288106971434-9334
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par (cN/m) Gradación mínima (cN · m) Código JAN Trusco Code

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bit para controladores de par Con o sin función de ralentí NA Precisión de par (±%) 6
Longitud total (mm) 155 Dirección de carga Derecho Bits Soportados(mm) 6.35
Masa(g) 188 Características El diseño de agarre especial proporciona un agarre fácil y un ajuste cómodo. La función de adaptador rápido unida a la punta permite cambiar las brocas rápidamente con una mano. Norma europea EN 100-015-1 compatible. Aplicación Trabajos generales de apriete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico