(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conductor Torx Plus®

Conductor Torx Plus®
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Torx
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el controlador Torx plus®, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

028031

 
Número de Parte
028031
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Longitud del eje L (mm) 60 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Caucho Longitud total(mm) 130
Punta de cuchilla TP7 Código JAN 4013288040107 Trusco Code 434-7544
Características Torx Plus® tiene una parte de contacto de superficie aún más grande que Torx®, lo que aumenta la transmisión de par. Masa(g) 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 028031 de la serie Conductor Torx Plus®.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico