(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Craft Form, Compact VDE60 Set

Craft Form, Compact VDE60 Set
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 0, número 1, número 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego compacto VDE60 en forma artesanal, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

343695

Número de Parte
343695
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 0 / Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4 / 2.5 / 5.5 / 6.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán NA Tipo de agarre Caucho
(Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 5 / 4 / 6 / 3 Establecer contenido Portabrocas (817DVE) Establecer contenido (elementos) 19
Longitud total del bit(mm) 154 Código JAN 4013288168580 Trusco Code 437-9349
Características Los controladores aislados de reemplazo se recogen en un estuche compacto, conveniente y portátil. Especificaciones Aislamiento de 1,000 V, cumple con la norma europea EN60900. Poco (+) 0, 1, 2; (-) 2.5, 4.0, 5.5, 6.5; Cuadrado 1, 2; Hex 3, 4, 5, 6; T 10, 15, 20; Switch Cabinet 6.3, 8.1
Masa(g) 615

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 343695 de la serie Craft Form, Compact VDE60 Set.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico