(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Destornilladores - juego aislado, Phillips/cabeza plana, craft form compact VDE

Destornilladores - juego aislado, Phillips/cabeza plana, craft form compact VDE
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre craft form compact VDE, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

003470

 
Número de Parte
003470
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4 / 2.5 / 5.5 / 3.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Tipo de agarre Caucho Tipo de detalles Juego Establecer contenido Soporte
Establecer contenido (elementos) 7 Diámetro del vástago(mm) 9.0 Código JAN 4013288106582
Trusco Code 431-6908 Características Aislamiento de 1,000 V, cumple con la norma europea EN60900. El diseño de agarre especial proporciona un agarre fácil y un ajuste cómodo. Poco (-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5(+)2、(+)1
Masa(g) 260

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 003470 de la serie Destornilladores - juego aislado, Phillips/cabeza plana, craft form compact VDE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico