(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Micro destornillador ESD intercambiable (tipo antiestático)

Micro destornillador ESD intercambiable (tipo antiestático)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 00, número 0, número 1
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto, artículo único
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el microdestornillador ESD intercambiable (tipo antiestático), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
073670
073671
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido Establecer contenido (elementos) Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Brocas de 44 mm: (-) 1.5, (-) 2.0, (-) 3.0, (+) 00, (+) 0, (+) 1, T5, T6, hex 1.5, 2.0-4013288168344437-9306125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cuerpo principal Producto No .: 300004, 44 mm Bit: (-) 1.5, 2.0, 3.0, (+) 00, 0, 1, T1, 2, 3, 4, 5, 6, TP1, 2, 3, 4, Hexagonal 1.5, 2.0, Cinco estrellas 1204​0​1​3​2​8​8​1​6​9​6​6​2469-3639196

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 00 / Número 0 / Numero 1 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 2 / 3 / 1.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán NA Tipo de agarre Caucho
(Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 1.5 / 2 Tipo de detalles Cuerpo principal + juego de brocas Características El producto cumple con las normas europeas EN100-015-1 y es el controlador de precisión óptimo para el montaje de equipos eléctricos de precisión. Utiliza una manija ergonómica fácil de transportar, fácilmente giratoria en la que el par se transmite absolutamente, según la ingeniería humana.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico