(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tornillo de banco con un eje delgado a través del mango.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TPVHK-0.6
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Tipo de detalles | Para eje delgado a través del tipo |
---|---|---|---|
Tamaño aplicable(mm) | 0.1~0.6 | Resumen | Sola cabeza |
Longitud total(mm) | 105 | Masa(g) | 8.1 |
Código JAN | 4989999241358 | Trusco Code | 437-4151 |
Características | Un tornillo de banco con un eje delgado a través del mango. | Especificaciones | Collet Chuck Body Integrated Type - Tipo de orificio pasante |
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Tipo de detalles | Para eje delgado a través del tipo | Tamaño aplicable(mm) | 0.1~0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Resumen | Sola cabeza | Longitud total(mm) | 105 | Masa(g) | 8.1 |
Código JAN | 4989999241358 | Trusco Code | 437-4151 | Características | Un tornillo de banco con un eje delgado a través del mango. |
Especificaciones | Collet Chuck Body Integrated Type - Tipo de orificio pasante |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPVHK-0.6 de la serie Destornilladores - tornillo de banco, delgado, tipo cuerpo hueco, TPVHK-0.6.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente