(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llaves dinamométricas - cabeza de carraca, ajustable, QLE-N2

Llaves dinamométricas - cabeza de carraca, ajustable, QLE-N2
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo preestablecido
· Dirección de carga: Derecho
· Precisión del par (±%): 3
· Incluye función de cambio de cabezal: No incluido
· Escribe: tipo QLE

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

QLE1400N2

 
Número de Parte
QLE1400N2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Molde preestablecido Rango de ajuste de par(Nm) 300.0~1400.0 Ángulo de inserción(mm) 25.4
Graduación mínima(Nm) 10 Cabeza reemplazable NA Longitud total(mm) 1787
Dirección de carga Derecho Precisión de par(±%) 3 Tipo de detalles Tipo de QLE
Trusco Code 453-9036 Código JAN 4571141276440 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Masa(g) 11100 Características Cuando se alcanza el par establecido, la palanca funciona y se emite un sonido de señal cuando se completa el ajuste. La cabeza de trinquete consta de 24 dientes y un rango operativo de 15 grados. Muestra un excelente rendimiento en condiciones de trabajo de espacio limitado. Equipado con mango de extensión. Aplicación Par de apriete y forma básica de la llave dinamométrica.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo QLE1400N2 de la serie Llaves dinamométricas - cabeza de carraca, ajustable, QLE-N2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico