(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego "Trinquete Zyklop" (Unidad 6.35 mm) _25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

051045

 
Número de Parte
051045
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 6.35
Ángulo fijo de la cabeza(°) 0、15、90 Ángulo de alimentación(°) 5 Establecer contenido (elementos) 25
Código JAN 4013288155313 Trusco Code 437-1399 Características Debido a la función de giro libre de la sección del eje, la herramienta se puede girar suavemente. El ángulo de la cabeza también es ajustable. Debido a los muchos engranajes, es posible realizar ajustes precisos con movimientos minuciosos.
Masa(g) 663 Establecer contenido Zócalo 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Mango de trinquete Adaptador de 152 mm Barra de extensión de 37 mm 150 mm, Ancho de broca a través de los planos 3.0, 4.0, 5.0, (-) 5.5, (+) 1, 2, 3 , Positivo 1, 2, T10, 15, 20, 25, 27, 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 051045 de la serie Juego "Trinquete Zyklop" (Unidad 6.35 mm) _25.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico