(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego "Trinquete Zyklop" (Unidad 12.7 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

003645

 
Número de Parte
003645
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 12.7
Ángulo fijo de la cabeza(°) 0、15、90 Ángulo de alimentación(°) 5 Establecer contenido (elementos) 37
Código JAN 4013288121189 Trusco Code 437-1381 Características Debido a la función de giro libre de la sección del eje, la herramienta se puede girar suavemente. El ángulo de la cabeza también es ajustable. Debido a los muchos engranajes, es posible realizar ajustes precisos con movimientos minuciosos.
Masa(g) 5790 Establecer contenido Zócalo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Mango de trinquete 277 mm Adaptador 50 mm Mango en T 250 mm Barra de extensión 52 mm Junta universal 69 mm Extensión flexible 75, 150 mm Broca a través de los planos 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 (+) Número 3, Positivo 3, T 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 003645 de la serie Juego "Trinquete Zyklop" (Unidad 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico