(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego "Trinquete Zyklop" (Drive 9.5 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

003594

 
Número de Parte
003594
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 9.5
Ángulo fijo de la cabeza(°) 0、15、90 Ángulo de alimentación(°) 5 Establecer contenido (elementos) 35
Código JAN 4013288121141 Trusco Code 437-1372 Características Debido a la función de giro libre de la sección del eje, la herramienta se puede girar suavemente. El ángulo de la cabeza también es ajustable. Debido a los muchos engranajes, es posible realizar ajustes precisos con movimientos minuciosos.
Masa(g) 2802 Establecer contenido Zócalo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm Mango de trinquete 199 mm Adaptador 44 mm Mango en T 165 mm Barra de extensión 76 mm Junta universal 50 mm Extensión flexible 75, 150 mm bit (-) 5.5, Across Flats 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, (+) Número 2, 3, Positivo 2, TH10, 15, 20, 25 27, 30, 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 003594 de la serie Juego "Trinquete Zyklop" (Drive 9.5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico