(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego "Trinquete Zyklop" (Unidad 6.35 mm) _42

Juego "Trinquete Zyklop" (Unidad 6.35 mm) _42
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
· Usar: Manual de operación
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre el juego de carraca Zyklop (entrada 6,35 mm)_42, consulte las siguientes secciones:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

003533

 
Número de Parte
003533
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 6.35
Ángulo fijo de la cabeza(°) 0、15、90 Ángulo de alimentación(°) 5 Establecer contenido (elementos) 42
Código JAN 4013288121103 Trusco Code 437-1364 Características Debido a la función de giro libre de la sección del eje, la herramienta se puede girar suavemente. El ángulo de la cabeza también es ajustable. Debido a los muchos engranajes, es posible realizar ajustes precisos con movimientos minuciosos.
Masa(g) 1333 Establecer contenido Zócalo 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Mango de trinquete 152 mm Adaptador 37 mm Mango en T 110 mm Barra de extensión 56 mm Junta universal 35.5 mm Extensión flexible 75, 150 mm Bit (-) 4.5, 5.5, 8.0, Across Flats 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 (+) 1.2, 3 Positivo 1, 2, 3, TH8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 003533 de la serie Juego "Trinquete Zyklop" (Unidad 6.35 mm) _42.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico