(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal de punta esférica con mango en forma de T

Llave hexagonal de punta esférica con mango en forma de T
  • Descuento por volumen

Mango en T tipo cierre de 2 puntos. La parte del punto de bola se puede inclinar hacia una esquina en un ángulo de 25 ° y la herramienta muestra su resistencia cuando se trabaja en áreas confinadas que normalmente están fuera del alcance. La dureza es HRC 55 a 60. Hecho de acero al cromo vanadio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB-8S

 
Número de Parte
TTB-8S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo T Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido(mm) 2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 8
Masa(g / set) 1025 Código JAN 4989999269871 Trusco Code 445-6688
Masa(g) 1025 Características Tipo de apriete de 2 puntos con mango en T. La parte de punta esférica se puede inclinar hacia una esquina lateral con un ángulo de 25 ° para un mejor manejo en áreas confinadas. La dureza es HRC 55-60. El material es acero al cromo vanadio.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB-8S de la serie Llave hexagonal de punta esférica con mango en forma de T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico