(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave hexagonal de punta esférica de acero inoxidable (tipo estándar)【9 piezas por paquete】

Llave hexagonal de punta esférica de acero inoxidable (tipo estándar)
  • Descuento por volumen

Una llave tipo bolígrafo L hecha de acero inoxidable y con excelente resistencia a la corrosión, resistencia química y resistencia a los golpes. Un tipo de bolígrafo que puede usarse con una inclinación de aproximadamente 25 °. El soporte se puede girar para permitir que cada llave de diferente tamaño se pueda sacar y volver a colocar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSSB-9S

Número de Parte
TSSB-9S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 9
Masa(g / set) 448 Código JAN 4989999269765 Trusco Code 445-6572
Masa(g) 448 Características Una llave tipo bolígrafo L hecha de acero inoxidable y con excelente resistencia a la corrosión, resistencia química y resistencia a los golpes. Un tipo de bolígrafo que puede usarse con una inclinación de aproximadamente 25 °. El soporte se puede girar para extraer y volver a colocar fácilmente diferentes tamaños de llaves. Material Acero inoxidable (SUS420)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSSB-9S de la serie Llave hexagonal de punta esférica de acero inoxidable (tipo estándar).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico